介護負担の軽減に貢献するアシストユニットの供給を開始

  • 事業
  • 福祉機器

ナブテスコ株式会社(本社:東京都千代田区、社長:木村和正)住環境カンパニーは、電動モビリティー(電動カートや電動車いす等)の大手である株式会社セリオが2026年4月より販売している介助用電動アシスト車いす“遊歩アシスト”向けに、アシストユニットの供給を開始します。

このアシストユニットは、当社が2021年まで20年以上にわたり自社ブランド製品として販売してきた介助用電動アシスト車いす“アシストホイール”の制御技術をさらに発展させることで、スムーズな操作性と高い安全性を実現したものです。

これにより“遊歩アシスト”は、ハンドグリップに内蔵されたセンサーが介助者の押し引きの力を感知し、モーターが自動的にアシストや抑速(ブレーキ)を行うことで、上り坂や下り坂、不整地などを走行する際に、車いすを押す介助者の介護負担軽減に貢献します。

【アシストユニットの概要】

型番 NAU-WC16A アシストユニット
構成部品 電動モーター付駆動部、センサー内蔵のハンドグリップ、バッテリ他(以下〇部)

【遊歩アシストの概要】

製造メーカー 株式会社セリオ(https://serio888.net/)
寸法 全長1,075mm×全幅570mm×全高930mm
重量 23.5kg
使用者最大体重 100kg
実用登坂角度 14°
連続走行距離 12km ※使用者体重100kgにおいて平坦直線走行時

【問い合わせ先】
ナブテスコ株式会社 住環境カンパニー 福祉事業推進部営業課
TEL:078-413-2724 FAX:078-413-2725
Email:こちら