精密減速機

ものづくりの最先端で、力強く、細やかに、俊敏に
たとえば、世界中で走っている自動車。その一台一台がつくられる製造ラインで、産業用ロボットの力強く、俊敏な動きを支えるのが、精密減速機です。
ナブテスコは約30年にわたり、精密減速機のスペシャリストとして市場をリードし、技術革新に取り組んできました。小さな動力を大きな力に変え、精緻な動きを実現するテクノロジー。ナブテスコの精密減速機は、高精度・高剛性を保ちつつ、コンパクトかつ軽量であることから、産業用ロボットのみならず、さまざまな分野で活用されています。
産業用ロボットの関節用途として、国内外のロボットメーカーの信頼を得て高いシェアを維持しており、中大型産業用ロボットの関節用途精密減速機市場で、世界シェアはおよそ60%(当社推計)に達しています。
事業の社会的価値
- 産業用ロボットは人手による危険な作業を減らし、労働力不足を解消します。
- 当社の精密減速機は製造品質の安定、産業用ロボットの安全性と高効率化に寄与しています。
主要製品

精密減速機RVTMコンポーネントタイプ
コンパクト、軽量ながら剛性に優れ、過負荷に強いのが特長です。加速性能が高く滑らかな動きを実現し、バックラッシュが小さく正確な位置決め精度が得られるのでロボットの制御性を格段に向上させることができます。

ギアヘッドタイプ
精密減速機RVをベースに、使いやすさを追求したギアヘッドタイプです。サーボモーターと簡単に取り付けができ、グリース(潤滑剤)も密封しています。

ギアヘッドタイプ(テーブルモデル)
位置決めテーブル用途に特化したシリーズです。低床かつ大中空径という使い勝手のよさから、インデックステーブルや各種設備の旋回軸などに、広く採用されています。