ワイヤレス給電・充電システム

風力発電機用CMFS機器

物流や搬送の現場における自動化・無人化に貢献

近年、物流や搬送の現場では、AGV※1(無人搬送車)やAMR※2(自律走行搬送ロボット)の需要がますます高まっており、近い将来にはAGVやAMRに加え、自律型飛行ドローンやサービスロボットも活用が広がっていくと予測されています。

ナブテスコはワイヤレス給電・充電システムを製造・販売するWiBotic社との戦略的連携により、これらの機器の完全な自律運転に必要不可欠な、効率的かつ安全性の高い自動充電システムを提供し、物流や搬送の現場における自動化・無人化に貢献します。

  • ※1AGV: Automated Guided Vehicle
  • ※2AMR: Autonomous Mobile Robot

事業の社会的価値

  • ワイヤレス給電・充電システムにより屋外・屋内における搬送の完全自動化を実現し、生産性の向上に貢献します。
  • ドローンやサービスロボット等の無人化により、労働力不足を解消します。

主要製品

CMFS (Condition Monitoring system with Fail-Safe)

ワイヤレス給電・充電システム

信頼性の高い充電ハードウェアと柔軟な管理ソフトウェアにより、様々なロボットのバッテリーに対応できると共にバッテリーの寿命を最大限に延ばすことができます。

製品構成

  1. ①トランスミッター Transmitters
    AC電源を高周波に変換する機器。150Wと300Wの出力が対応可能です。
    送電アンテナと接続することによりワイヤレスで受電アンテナに送電可能です。
  2. ②オンボードチャージャー Onboard Chargers(OC)
    高周波をDC電源に変換しバッテリー等への充電を行う機器。150W、250Wと300Wの出力が対応可能で、防水及び高電流対応のタイプもあります。
  3. ③アンテナ Antenna
    ワイヤレスで送電・受電する機器です。
  4. ④コントロールパネルソフトウェア Control Panel Software
    リアルタイムでパソコンやデバイスによりシステムの情報を確認し、設定を変更できるブラウザーベースのソフトウェア。お客様の既存システムに組み合わせることも可能です。

ワイヤレス給電・充電システムに関する詳細情報、お問い合わせ

事業の詳細情報や各種お問い合わせ、お見積りのご依頼などを
ワイヤレス給電・充電システム事業ウェブサイトでお受けしています。