風力発電機用CMFS機器

風力発電機の故障回避や長寿命化を実現
風力発電は有力な再生可能エネルギーとして国内外で導入が拡大しており、寒冷地で強風にさらされる丘陵地帯や洋上などの過酷な環境の場所にも設置されるようになってきました。
ナブテスコは風力発電機の故障を回避するCMFS機器を開発しています。
風力発電機の翼を風向きに合わせて最適に追従させるヨー旋回部は、発電時以外も常に外力を受けるため、機器の早期疲労や破損を未然に防ぐことが課題となっていました。
ナブテスコは風力発電機のヨー旋回部の故障回避機能付き状態監視機器を初めて作りました。
事業の社会的価値
- ナブテスコ独自のモーションコントロール技術を結集したCMFSは、センサーを活用し、高応答でヨー旋回駆動装置を制御することにより、風力発電機の故障回避や長寿命化を実現します。
- 診断サービスでは、リアルタイムで外力の分析データと異常発生履歴の見える化を通じて異常時の警告通知や余寿命予測を可能にすることで、風力発電機の長期にわたる高い信頼性の維持に貢献します。
主要製品

CMFS (Condition Monitoring system with Fail-Safe)
高精度のセンサーで常に外力を検出します。CMFSは検出データを処理・分析・判断することでヨー駆動・制動力を高応答で制御し過大負荷の発生を防ぎます。
診断サービス
集約されたデータは定期的にクラウドに送信されます。クラウドではヨー旋回部の状態が簡潔に判断できる診断結果に加工され、リアルタイムで表示されます。
デジタルカタログ一覧
CMFSデジタルカタログ
CMSデジタルカタログ
CMFSに関する詳細情報、お問い合わせ
事業の詳細情報や各種お問い合わせ、お見積りのご依頼などを
風力発電機用CMFS機器事業ウェブサイトでお受けしています。