包装機

毎日の暮らしに欠かせない、便利な製品を
現在、さまざまな食品や洗剤、化学薬品などは袋詰めされ、レトルト製品や詰替用製品として、日本人の生活に深く浸透しています。それはこれらの製品が、軽量で使いやすく、高い安全衛生面を備えているからに他なりません。ナブテスコは、充填包装に必要となる自動計量機、包装機、包装関連システム機器、包装プラントの製造を長年手掛け、国内はもとより海外でも暮らしの中の便利な製品づくりを支えています。
1970年に充填包装の一連の動きを1ラインで実現するロータリー包装機の開発に世界で初めて成功。以来、幅広い業種に多様な包装機を提供してきました。現在はレトルト食品分野で国内シェア約85%(当社推計)を占めています。
事業の社会的価値
- 食品の小分け包装や、賞味期限延長の実現に対応する包装機を提供することで、食品ロスの削減に貢献しています。
- X線や赤外線カメラなど各種検査装置を組み込んだ高付加価値の充填包装機を提供することで、食の安心、安全にも寄与しています。
- 化成品容器をボトルから詰め替え用パウチへ対応することで、化成品容器プラスチック使用量80%削減に貢献します。
主要製品
超高速自動充填包装機
高速連続モーションにより、高性能・省スペースを実現する超高速自動充填包装機です。レトルト食品はもとより、スープ・ソースから詰替用液体洗剤まで、幅広い製品に対応することで、量産品のコストダウンに大きく貢献しています。
高速自動充填包装機
10工程での多様な食品包装に対応する高速自動充填包装機です。液体だけでなく固液混合物にも対応。2袋同時生産が可能なため、1台で2台分の生産能力を備え、設置スペースを大幅に縮小できます。また、各種検査装置の取り付けやスチーム脱気にも対応しています。