航空機器

空の旅を、より安全に、より快適に
日々、世界中の空を飛び交う航空機。グローバル化が進む中で、民間航空機の世界市場は、今後も拡大が続くと予想されます。
ナブテスコは、主要航空機メーカーへ機体コントロールの中核となる操縦系統システムや各種装備品を提供するとともに、アフターサービスとしての部品供給も担っています。
国内外での豊富な経験と培ってきた油圧技術、高品質な生産技術を活かし、空の旅の安全・安心と、快適な乗り心地を支えています。
フライト・コントロール・アクチュエーション・システムは、国産機において約100%のシェアを確立しています。
事業の社会的価値
- 安全性・信頼性を有する航空機器を提供することで、多くの人の安全・安心・快適な空の旅に貢献しています。
- 防衛省向けに信頼性の高い製品を提供することで、緊急を要する救護の際などの航空機の安全かつ迅速な飛行に貢献しています。
主要製品

フライト・コントロール・アクチュエーション・システム
主翼の補助翼や尾翼の昇降舵などの可動翼を作動させ、機体の飛行姿勢を制御するシステムです。ナブテスコはこの製品の日本のリーディングカンパニーであり、世界市場でもメジャープレーヤーの1社として広く認知されています。
高電圧配電装置
従来機に比べ格段に電力需要が大きくなったB787で初めて採用された、電源関連の装置をコンパクトに一括収納することが可能な配電装置です。配線量を削減し、機体の軽量化、メンテナンス性の向上にも寄与します。