福祉機器

ノーマライゼーションの実現へ
病気や事故で足を失った方にとって、使用する義足の機能は、自立や移動、そして社会参加に大きな影響を与えます。
また、介護の必要な方は、介護人材が不足しているなかでも自分らしくあれるように、福祉機器による自立促進が期待されています。すべての人がともに活き活きと参加できる社会を目指す、「ノーマライゼーション」の実現が求められています。
ナブテスコは、移動をサポートする機器として、世界で初めてマイコン制御式のインテリジェント義足膝継手を開発しました。マイコンが歩行速度を検知し、空圧シリンダーを調整し、膝下の振り出し速度を自動的にコントロールすることで違和感のない自然な歩行をサポートします。
事業の社会的価値
- 外出・歩行をサポートする技術で義足装着者の負担軽減による社会参加促進に貢献しています。
- ノーマライゼーションの実現に貢献しています。
主要製品
四軸油圧電子制御膝継手ALLUX
油圧電子制御と四節リンク機構を組み合わせた世界初の膝継手です。センサーとマイクロプロセッサーで瞬時に状況を判断し、油圧シリンダーを自動制御することで、義足装着者の歩行に合わせて速度を変えたり、不意の転倒を防いだりすることができます。

歩行車用抑速ブレーキユニット
速度が出過ぎたときに自動的にブレーキがかかる機構が内蔵された、安全性の高い世界初の歩行車用車輪ユニットです。進み過ぎや転倒の不安がある方でも安心・安全に外出することができます。

車いす用電動アシストユニット
ハンドグリップに内蔵されたセンサーが、介助者の車いすを押す力を感知し、モーターが自動的に動きをアシストします。上り坂や芝生・砂利道などの走行が難しい場所でもスムーズに進めるので介護の負担を軽減します。また、下り坂では発電ブレーキによって自然に減速するため、安心・安全に移動することができます。このアシスト技術は台車にも応用されており、さまざまな業界で重量物の運搬で活躍しています。