鉄道車両用機器

鉄道輸送の高速化に応えていく、安全技術を
日本が世界に誇る高速鉄道システム、新幹線。時速300km超の走行を制御する技術には、絶対の安全と信頼が要求されます。
ナブテスコは新幹線の基幹部品であるブレーキ・ドアの開発とともに、高速鉄道輸送の安全技術への貢献を追求。その高水準の技術は、在来線車両や新交通システムなど国内外に広がっています。
近年の鉄道輸送は高速化だけでなく、広い客室、環境対応も重視される中で、機器や装置の小型・軽量化にも注力しています。安全により速く、より快適に。ナブテスコは、進化する鉄道輸送の未来へ、技術で応えていきます。
国内のブレーキシステム製品は約50%(当社推計)、ドアシステム製品は約60%(当社推計)を占有。N700系新幹線ではすべての車両にナブテスコのドア開閉装置が採用されています。
事業の社会的価値
- 安全性と信頼性の高い製品を提供することで、鉄道輸送システムの安全、定時運行に貢献しています。
- 鉄道輸送の最適化は自動車による渋滞の解消や緩和につながりCO2削減に貢献します。
主要製品
ユニットブレーキ
従来の基礎ブレーキ装置の機能をそのまま一体構造化し、さらに自動隙間調整機構を内蔵。小型軽量化、保守の簡易化、騒音対策およびブレーキ効率の安定化を実現しています。
鉄道車両用ブレーキ制御装置
電気指令式エアブレーキシステムの中枢を担うブレーキ受量器と、常用・非常ブレーキ用のブレーキシリンダー圧力を出力する空気ブレーキ関連弁類をユニット化した装置です。
鉄道車両用ドア開閉装置
新幹線をはじめとする高速鉄道、通勤形電車、LRV(超低床式路面電車)まで、あらゆる用途の車両に適応したドア開閉装置をラインアップ。さまざまなタイプのドアシステムを網羅しています。