ナブテスコ早わかり
Nabtesco digest

うごかす、とめる。

ナブテスコがもつ
モーションコントロール技術

モノを自在に操ることで
世界中の人々の暮らしを支えています。
もっと安全、もっと快適をいつまでも。
明日の暮らしをよりよくするために
今日も私たちは進化しています。

Scroll

Transport solutions

定刻どおり駅に着く鉄道。快適な旅が約束されたフライト。
世界の海をまたぐスムーズな物流。
陸海空あらゆる移動を支え、街と街・国と国とを結んでいます。

フライト・コントロール・
アクチュエーション・
システム

飛行機

国産機シェア

100%

当社推計

鉄道車両用
ブレーキシステム

電車

国内シェア

50%

当社推計

Accessibility /
Manufacturing solutions

街で出会う、自動ドア。家庭で使う、レトルト食品やシャンプーの詰替パック。
こうした暮らしの便利を支えているのも、ナブテスコ。
誰もが皆快適に暮らせるよう、その快適がずっと続くよう
私たちはすべての人の日常に寄り添います。

自動ドア

自動ドア

国内シェア

55%

全国自動ドア協会「据付台数推移」より当社推計

包装機

包装

国内シェア

85%

公益社団法人日本缶詰びん詰レトルト食品協会「レトルト食品の生産状況」より当社推計

Component solutions

生産性を高める産業用ロボット。その精度の決め手となるのが、精密減速機。
建設現場で活躍するショベルカー。そのパワーを生み出すのが、油圧機器。
こうした「ものづくり」を支えているのもナブテスコの技術です。

精密減速機

ロボット

世界シェア

60%

当社推計

油圧機器

油圧機

世界シェア

25%

当社推計

こうした価値を
提供することを通じて
安定的かつ特徴的な
成長
を続けています。

2003年度

売上
1,255億円

一株あたりの配当金
3.5

2022年度

売上
3,087億円

一株あたりの配当金
78

Innovation in Action

お客様や社会の期待を超えて
「うごかす、とめる。」をもっと想いのままに。
未来の“欲しい”に挑戦しつづけるイノベーションリーダーとなることを
2030年ビジョンとして掲げています。

革新を生み出すDNAを持つナブテスコ。
これまでも、創造力を発揮し、さまざまな価値を生み出してきました。
これからも、社員一人ひとりの多彩なアイデアと熱意を糧に、
あらゆるかたちでイノベーションを起こし、
未来に新たな常識を生み出していきます。

知財創造届出件数

アイディア

2022年

864

日本か、海外か。そんな選択肢がなくなるのが、真のグローバル。
視座を高め、スピードを上げ、連携を強める。
手段を問わず進化し続けることで、世界標準の技術を目指します。

海外拠点数

アイディア

2022年度末時点

50

地球環境保全への取り組みを先んじて進めてきた私たちは
グローバルで高いESG評価を得ています。
子どもたちへとこの地球を引き継ぐために
ものづくりのあらゆる工程での環境負荷低減へ、
ベストを尽くします。

CDP2022

アイディア

気候変動

A
リスト

アイディア

水セキュリティ

A
リスト