舶用カンパニー/開発
2015年入社
学生時代の思い出といえば居酒屋のアルバイト。繁盛店だったので、効率の良い方法を常々考えながら、作業しやすい器材の配置、道具、工程などさまざまなことを提案しました。その甲斐あってか、店長からも新メニュー導入時やイベント時には効率の良い運用方法を相談されるまでになりました。2号店の出店が決まり、立ち上げから手伝ったことはいい思い出です。漫然と働くのではなく、常々工夫しながら働くことは今でも大切にしています。
大学院は制御工学専攻だったので、将来は機械の動作を制御するような製品に関わりたいと考えていました。学内説明会で「ナブテスコは、独創的なモーションコントロール技術で、移動・生活空間に安全・安心・快適を提供します」という企業理念を知り、まさに自分がやりたいことにマッチしていると感じました。調べてみるとナブテスコには多様な事業があり、それぞれが高いシェアを獲得していました。それだけ幅広い技術の裾野があるだろうと考え、就職を決断しました。
舶用エンジン用の状態監視システムの開発を担当しています。開発が最終段階を迎え、海外のお客さまの事務所に赴いて商品のプレゼンや工程確認など最終の摺合せを行っています。また、実際に船に取り付けた後、製品が正常に動作しているか確認するためのテスト法案を作成するなど、準備を進めています。まずは状態監視システムを無事立ち上げることが直近の目標です。このほか、新商品に応用するための新しいハードウェアとソフトウェアの技術開発、お客さまからの技術的な問い合わせ対応など、幅広い業務に携わっています。入社当初は、電気回路やマイコンなどの知識がほとんどなく、ハードウェア設計の際は先輩社員の助言をもらい、四苦八苦しながらなんとか仕事をやり遂げました。当時設計した図面を最近になって改めて見直すと、また新たな視点で見られるので「こうすればもっと効率のよい動きになるはず」といったアイデアが浮かんできて、自分の成長を実感しています。
入社して間もなく状態監視システムのソフトウェアを担当していた時、ある現場から「エンジン異常の誤検知に悩まされており、これを防いでほしい」との要求がありました。まだ新人で解決策が全く分からなかったので先輩方に相談したところ、「誤検知の原因を根本から探ろう」ということになり、エンジンやセンサの動作を学びながら、原因を1つひとつ洗い出すことで、誤検知を防ぐ方法を見つけることができました。この時の「根本から探る」という考え方は今でも大切にしています。大切なのは表面上の知識だけでなく原理そのものを理解すること。例えば実績がある方法だからといってそこで思考を止めていると、イレギュラーなことがあった際にどう対処するべきなのかわからなくなったリ、より良い方法を考え出すことが難しくなると思います。思考を凝らすことで得られた知識は、今後仕事をしていくうえでの財産になると考えています。
8:05
出社。ラジオ体操
舶用カンパニーでは毎朝ラジオ体操を実施。凝り固まった体をほぐす。
8:15
メールチェック
まずはメールをチェックし対応しながら1日のスケジュールを立てる。
10:00
資料作成
製品出荷に必要な資料を作成。
12:00
昼食
社員食堂で同期と共に談笑しながらのランチタイム。
13:00
ミーティング
進行中のプロジェクトについて意見交換し、知識を共有。
14:00
ソフトウェアの検証
緊急でソフトウェアの検証の依頼を受け、調査を行う。
16:00
試験の準備
明日から行う予定の試験の事前準備。
17:00
退社
早く仕事が終わった日にはゴルフの練習をして軽く汗を流す。
ナブテスコは人間関係がフラットで、疑問点があれば上司や先輩方に気軽に相談することができます。プライベートでもたまにゴルフに行くなどしています。舶用カンパニーではハードウェアとソフトウェアの開発だけでなく、認証機関への承認申請など一貫して担当します。幅広い知識を得ることができるので、ハードウェアの段階からソフトウェアを意識した設計、ハードウェアの特性を生かしたソフトウェアの設計など1つの仕様を満たすために広い視点からソリューションを見出すことができます。すべてを作るのは大変なことですが、その分やり遂げた時の達成感は非常に大きいです。舶用カンパニーは早い段階からいろいろな経験を積むことができ、私も入社2年目で海外へ打ち合わせに行ったりするなどワールドワイドに仕事をしています。