■ 「セミコンジャパン2005」出展のお知らせ 2005年11月11日

SEMICON Japan2005

当社は「セミコンジャパン2005」に出展し、下記の製品を展示いたします。

■ 省エネ型ドライ真空ポンプ "vigo-vac"
半導体製造の前工程にて、プロセスチャンバー内を真空引きするためのポンプです。
省エネ、長寿命、静粛性を兼ね備えた画期的なポンプです。4000Lならびに10000Lタイプを展示します。

■ 精密制御用減速機 "RV-Eシリーズ、RDシリーズ、GHシリーズ、RTシリーズ"
産業用ロボットの関節用に高い評価を得ているRV減速機を中心にした精機カンパニーの減速機は、半導体製造装置/液晶製造装置の搬送部やその他の用途でも活躍しています。
■ 2軸真空移載装置
半導体製造装置内の真空中で、ウエハをハンドリングする装置です。
他社製品に比べ、コンパクトで、消費電力が小さいことが特長です。


会    場: 幕張メッセ
開催期間  : 2005年12月7(水)〜9日(金) 10:00〜17:00
入場事前登録: こちらをご覧下さい
交通アクセス: こちらをご覧下さい
出展ブース : ホール7、7A-1201
問い合わせ先:  ナブテスコ(株)第一事業推進部 浅野
TEL: 03-3578-7463