■ 世界初のストアフロント用ベルトレスドライブ式自動ドア開閉装置を発売 2005年 1月24日
<写真>参考写真(ドア装置全体)
参考写真(ドア装置全体)
(クリックで拡大表示します)

<写真>参考写真(ドアエンジン単体)

参考写真(ドアエンジン単体)
(クリックで拡大表示します)

上記の参考写真がご必要の場合は、当社担当までご連絡をお願いします。データをご送信いたします。
当社は、小店舗入り口などのストアフロント専用自動ドア開閉装置『SF-50』を開発し、1月25日より発売いたします。

当社は、国内で初めて自動ドアを手がけ、建築業界を中心に、各種自動ドアや気密・断熱・放射線遮蔽などの特殊分野で機能を発揮する産業用ドア、駅に快適性と安全性の向上をもたらすプラットホームドアシステムなどの商品を提供し、「ナブコブランド」で展開している自動ドアの国内シェアでは約45%を誇ります。

『SF-50』は、小店舗のストアフロント向けに開発された世界初マイコン制御のベルトレスドライブ(自走駆動)式自動ドア開閉装置です。店の入り口などに用いられる100mm見込のアルミレディメイドサッシに特化したシンプルな機構です。

当社独自のベルトレスドライブ方式の採用により、装置のシンプル化を実現するとともに、扉の位置を従来のモーター部からの信号に加えて、レールからも検出を行うため、精度の高いドア位置の検出を行います。初年度年間販売台数は年間5,000台を見込んでおります。

小店舗入り口などのストアフロント市場は、ユニバーサルデザイン化の浸透を受けて、手動ドアから自動ドアへの取替需要も数多く見込まれ、今後ますます市場が広がるものと予想されます。

ナブテスコはこれら市場への積極的展開にむけて『SF-50』の拡販に注力いたします。
なお、『SF-50』の製品特徴は以下のとおりです。
■ 製品概要  
【名 称】 ストアフロント専用自動ドア開閉装置『SF-50』
【特 徴】 
1.  独自のベルトレスドライブ方式の採用により、装置のシンプル化を実現
2.  マイクロコンピュータを搭載し、自動補正機能により常に最適な作動を行います
3.  ベルト、チェーン等の動力伝達機構を用いないため、これらの張力調整が不要
4.  閉じ動作中のドアに万一、人が当たった場合の反転動作機能(セーフティリターン)を備えています
5.  独自の設定入力器(ハンディターミナル)により、きめこまやかな制御を実現
6.  100mm見込のアルミレディメイドサッシに特化したシンプルな機構
7.  扉の位置を相対位置検出(駆動部)と絶対位置検出(レール部)の併用により検出し、精度の高いドア制御を実現
【仕 様】 
[駆動方式] ベルトレスドライブ方式(無目内蔵型)
[制御方式] 電気式マイコン制御
[ドア単体質量]  max.50kg
[ドア単体面積]  max.2.1m2
[ドア単体の幅]  max.1000mm
[ドア高さ] max.2100mm
[開閉平均速度]  開:max.0.35 m/s、閉:max.0.29 m/s
[所要電源] AC100V、50/60Hz、3A